Publique sus productos
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador monomando de lavabo 130 con manecilla palanca y vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36111670 Matt Black - 36111000 Chrome - 36111020 Polished Chrome - 36111130 Polished Bronze - 36111140 Brushed Bronze - 36111250 Brushed Gold Optic - 36111260 Brushed Chrome - 36111300 Polished Red Gold - 36111310 Brushed Red Gold - 36111330 Polished Black Chrome - 36111340 Brushed Black Chrome - 36111800 Stainless Steel Optic - 36111820 Brushed Nickel - 36111830 Polished Nickel - 36111930 Polished Brass - 36111950 Brushed Brass - 36111990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36111000
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosManual mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)209
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)183
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia