Publique sus productos
36416CHN AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
36416CHN AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    AXOR

    36416CHN AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Termostato de baño de pie
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36416677 Matt Black - 36416007 Chrome - 36416347 Brushed Black Chrome - 36416997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 225 mm • 2 functions • will not run two outlets at same time • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 14,8 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 14,8 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,1 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36416CHN
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosBath thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)981
    • Ancho (mm)233
    • Profundidad (mm)291
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China