Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Mueble portero redondo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36733USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)462
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures