Publique sus productos
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Barra de ducha 0,90 m con flexo de ducha 1,60 m
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36736670 Matt Black - 36736000 Chrome - 36736020 Polished Chrome - 36736130 Polished Bronze - 36736140 Brushed Bronze - 36736250 Brushed Gold Optic - 36736260 Brushed Chrome - 36736300 Polished Red Gold - 36736310 Brushed Red Gold - 36736330 Polished Black Chrome - 36736340 Brushed Black Chrome - 36736800 Stainless Steel Optic - 36736820 Brushed Nickel - 36736830 Polished Nickel - 36736930 Polished Brass - 36736950 Brushed Brass - 36736990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36736XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosWallbars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)107
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia