Publique sus productos
36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

Traducido por Google,
Toma de corriente de pared AXOR Fine Toma de corriente de pared cuadrada
Especificaciones
  • Surfaces: - 36738007 Chrome - 36738147 Brushed Bronze - 36738257 Brushed Gold Optic - 36738307 Polished Red Gold - 36738317 Brushed Red Gold - 36738337 Polished Black Chrome - 36738347 Polished Nickel - 36738677 Matt Black - 36738707 Matt White - 36738807 Stainless Steel Optic - 36738827 Brushed Nickel - 36738957 Brushed Brass - 36738997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Especificaciones técnicas
  • Referencia36738CHN
  • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
  • Grupo de productosAXOR Wall outlet Fine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010905
  • Nombre ETIMShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia