Publique sus productos
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    AXOR

    36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

    Traducido por Google,
    Toma de corriente de pared AXOR Fine Toma de corriente de pared cuadrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36738USA
    • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
    • Grupo de productosAXOR Wall outlet Fine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)65
    • Profundidad (pulgadas)480
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers