Publique sus productos
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

Traducido por Google,
Toma de corriente de pared AXOR Fine Toma de corriente de pared softsquare
Especificaciones
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Especificaciones técnicas
  • Referencia36739CHN
  • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
  • Grupo de productosAXOR Wall outlet Fine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010905
  • Nombre ETIMShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia