Publique sus productos
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    AXOR

    36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

    Traducido por Google,
    Toma de corriente de pared AXOR Fine Toma de corriente de pared softsquare
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36739001 Chrome - 36739141 Brushed Bronze - 36739251 Brushed Gold Optic - 36739331 Polished Black Chrome - 36739341 Polished Nickel - 36739671 Matt Black - 36739701 Matt White - 36739821 Brushed Nickel - 36739831 Polished Nickel - 36739951 Brushed Brass - 36739991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36739USA
    • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
    • Grupo de productosAXOR Wall outlet Fine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)65
    • Profundidad (pulgadas)40
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)0.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers