Publique sus productos
AXOR Uno basin mixer 70 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 70 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 70 loop w/o rod chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador monomando de lavabo 70 con manecilla circular y vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 38021000 Chrome - 38021020 Polished Chrome - 38021130 Polished Bronze - 38021140 Brushed Bronze - 38021250 Brushed Gold Optic - 38021260 Brushed Chrome - 38021300 Polished Red Gold - 38021310 Brushed Red Gold - 38021330 Polished Black Chrome - 38021340 Brushed Black Chrome - 38021800 Stainless Steel Optic - 38021820 Brushed Nickel - 38021830 Polished Nickel - 38021930 Polished Brass - 38021950 Brushed Brass - 38021990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 111 mm • spout height: 72 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38021000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)192
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)146
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia