Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/0af5718d-4a76-4293-9ec2-e2818386616b
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
AXOR Uno Bath spout curved
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Uno Bath spout curved
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Uno Caño de bañera curvo
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 38411001 Chrome - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
38411USA
Familia de producto
AXOR Uno
Grupo de productos
Bath fillers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Altura (mm)
65
Ancho (mm)
65
Profundidad (mm)
191
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Descripción técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
838
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descripción Uniclass 2015
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Título
Bath Accessories
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar