Publique sus productos
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Caño de bañera curvo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 38411700 Matt White - 38411000 Chrome - 38411670 Matt Black - 38411340 Brushed Black Chrome - 38411020 Polished Chrome - 38411130 Polished Bronze - 38411140 Brushed Bronze - 38411250 Brushed Gold Optic - 38411260 Brushed Chrome - 38411300 Polished Red Gold - 38411310 Brushed Red Gold - 38411330 Polished Black Chrome - 38411800 Stainless Steel Optic - 38411820 Brushed Nickel - 38411830 Polished Nickel - 38411930 Polished Brass - 38411950 Brushed Brass - 38411990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • with escutcheon • projection 178 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38411XXX
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBath fillers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)191
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)838
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia