Publique sus productos
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla circular
    Especificaciones
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 259 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38442820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1006
    • Ancho (mm)124
    • Profundidad (mm)333
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures