Publique sus productos
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
    AXOR

    AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio Mezclador de lavabo de 3 orificios 170 con caño de 140 mm, manetas en cruz, embellecedores y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 39133000 Chrome - 39133020 Polished Chrome - 39133130 Polished Bronze - 39133140 Brushed Bronze - 39133250 Brushed Gold Optic - 39133260 Brushed Chrome - 39133300 Polished Red Gold - 39133310 Brushed Red Gold - 39133330 Polished Black Chrome - 39133340 Brushed Black Chrome - 39133420 Platinum - 39133800 Stainless Steel Optic - 39133820 Brushed Nickel - 39133830 Polished Nickel - 39133930 Polished Brass - 39133950 Brushed Brass - 39133990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 166 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia39133000
    • Familia de productoAXOR Citterio
    • Grupo de productosManual mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)188
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia