Publique sus productos
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio Mezclador monomando de lavabo de empotrar de pared con manecilla de palanca, caño de 220 mm y embellecedores 2 garras - corte rómbico
    Especificaciones
    • Surfaces: - 39181009 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia39181SGP
    • Familia de productoAXOR Citterio
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)168
    • Profundidad (mm)239
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia