Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/07bbbcee-fdf1-4f83-9a66-02a35ceee105
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Citterio Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla tipo palanca
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 39440251 Brushed Gold Optic - 39440341 Brushed Black Chrome - 39440821 Brushed Nickel - 39440001 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
39440USA
Familia de producto
AXOR Citterio
Grupo de productos
Bath mixers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--39440251
Descripción técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--39440001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
7.2
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Código ETIM
EC010862
Nombre ETIM
Bath mixing tap
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descripción Uniclass 2015
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar