Publique sus productos
39754USA  AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm
AXOR

39754USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet 2.5 GPM with shower arm

Traducido por Google,

Ducha AXOR ShowerSphere 250 1jet 2,5 GPM con brazo de ducha

Especificaciones
  • Surfaces:

    • 39754001 Chrome
    • 39754141 Brushed Bronze
    • 39754251 Brushed Gold Optic
    • 39754301 Polished Red Gold
    • 39754311 Brushed Red Gold
    • 39754331Polished Black Chrome
    • 39754341 Brushed Black Chrome
    • 39754801 Stainless Steel Optic
    • 39754821 Brushed Nickel
    • 39754831 Polished Nickel
    • 39754951 Brushed Brass
    • 39754991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: overhead shower, shower arm
    • shower head size: 250 x 160 mm
    • spray type: Rain
    • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
    • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
    • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    • projection: 363 mm
    • material spray disc: metal
    • overhead shower removable for cleaning
    • metal shower arm
    • installation: wall
    • connection thread: NPT ½
    • suitable for continous flow water heaters

Especificaciones técnicas
  • Referencia39754USA
  • Familia de productoOverhead showers
  • Grupo de productosAXOR ShowerSphere
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)84
  • Ancho (pulgadas)250
  • Profundidad (pulgadas)445
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011383
  • Nombre ETIMShower head
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers