Publique sus productos
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
AXOR

AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850

Traducido por Google,
AXOR Suite Lavabos & Bañera Bañera 1900/850
Especificaciones
  • Surfaces: - 42005007 Chrome - 42005677 Matt Black - 42005347 Brushed Black Chrome - 42005997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bathtub, push-open waste set • free-standing bath tub • bath tub entry heigth: 631mm • filling level: approx. 355 mm • filling capacity: approx.190 l (1 person, 70 kg) • weigth with water (1 person 70 kg): approx. 440 kg • weight without water: 180 kg • material: SolidSurface • number of people: 2 • with overflow • degree of gloss: matt • material thickness: 14 mm • length lying surface: 1685 mm • width lying surface: 627 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia42005CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Basins & Bathtub
  • Grupo de productosBathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units

Disponibilidad en regiones

Asia