Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/395f2987-9ff0-4622-b350-b9658fecd193
Inicio
Categorías
Sanitarios
Accesorios para baño
AXOR Universal Rectangular Towel hook
No disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Universal Rectangular Towel hook
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Universal Rectangular Toallero
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 42611007 Chrome - 42611347 Brushed Black Chrome - 42611677 Matt Black - 42611997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
42611CHN
Familia de producto
AXOR Universal Rectangular
Grupo de productos
Hooks
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Altura (mm)
25
Ancho (mm)
25
Profundidad (mm)
50
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--42611007
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
296
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descripción Uniclass 2015
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Sanitary Facilities
Número OmniClass
23-31 25 27
Título OmniClass
Robe Hooks
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar