Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Towel hook
AXOR Universal Rectangular Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel hook

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Rectangular Toallero
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42611000 Chrome - 42611140 Brushed Bronze - 42611250 Brushed Gold Optic - 42611300 Polished Red Gold - 42611310 Brushed Red Gold - 42611330 Polished Black Chrome - 42611340 Brushed Black Chrome - 42611670 Matt Black - 42611800 Stainless Steel Optic - 42611820 Brushed Nickel - 42611950 Brushed Brass - 42611990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42611XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosHooks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)57
    • Profundidad (mm)61
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)280
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia