Publique sus productos
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    AXOR

    48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo de 3 orificios AXOR One 170 con mandos en cruz y vaciador push-open
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48040000 Chrome - 48040140 Brushed Bronze - 48040250 Brushed Gold Optic - 48040300 Polished Red Gold - 48040310 Brushed Red Gold - 48040330 Polished Black Chrome - 48040340 Brushed Black Chrome - 48040670 Matt Black - 48040700 Matt White - 48040800 Stainless Steel Optic - 48040820 Brushed Nickel - 48040950 Brushed Brass - 48040990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • handle variant: lever handle • swivel range 120° • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48040XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)246
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)166
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures