Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR Universal Rectangular Grab bar
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Grab bar

    Traducido por Google,
    Asidero de apoyo rectangular universal AXOR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42613000 Chrome - 42613140 Brushed Bronze - 42613250 Brushed Gold Optic - 42613300 Polished Red Gold - 42613310 Brushed Red Gold - 42613330 Polished Black Chrome - 42613340 Brushed Black Chrome - 42613670 Matt Black - 42613800 Stainless Steel Optic - 42613820 Brushed Nickel - 42613950 Brushed Brass - 42613990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 340 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42613XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosGrab bars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia