Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Rectangular Toallero
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42626XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosTowel holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)57
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia