Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror

    Traducido por Google,
    Espejo de afeitar rectangular universal AXOR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42649000 Chrome - 42649140 Brushed Bronze - 42649250 Brushed Gold Optic - 42649300 Polished Red Gold - 42649310 Brushed Red Gold - 42649330 Polished Black Chrome - 42649340 Brushed Black Chrome - 42649670 Matt Black - 42649800 Stainless Steel Optic - 42649820 Brushed Nickel - 42649950 Brushed Brass - 42649990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • enlargement: 1.7-times • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42649XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia