Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

Traducido por Google,
Escobillero AXOR Universal Rectangular de pared
Especificaciones
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia42655CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
  • Grupo de productosToilet brush holders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)428
  • Ancho (mm)82
  • Profundidad (mm)91
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC010555
  • Nombre ETIMLavatory brush set
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Asia
China