Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Rectangular Toallero de baño 800 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42683000 Chrome - 42683140 Brushed Bronze - 42683250 Brushed Gold Optic - 42683300 Polished Red Gold - 42683310 Brushed Red Gold - 42683330 Polished Black Chrome - 42683340 Brushed Black Chrome - 42683670 Matt Black - 42683800 Stainless Steel Optic - 42683820 Brushed Nickel - 42683950 Brushed Brass - 42683990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 840 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42683XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosTowel holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)840
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia