Publique sus productos
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

Traducido por Google,
AXOR Toallero circular universal
Especificaciones
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia42811CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Circular
  • Grupo de productosHooks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)25
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia
China