Publique sus productos
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Shelf 150

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Softsquare Balda 150
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42840670 Matt Black - 42840000 Chrome - 42840020 Polished Chrome - 42840130 Polished Bronze - 42840140 Brushed Bronze - 42840250 Brushed Gold Optic - 42840260 Brushed Chrome - 42840300 Polished Red Gold - 42840310 Brushed Red Gold - 42840330 Polished Black Chrome - 42840340 Brushed Black Chrome - 42840350 Satin Black - 42840800 Stainless Steel Optic - 42840820 Brushed Nickel - 42840830 Polished Nickel - 42840930 Polished Brass - 42840950 Brushed Brass - 42840990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adapter set no.42870XXX must be used when installing on a rail • combinable with roll holder no.42836XXX (adapter no.42870XXX necessary) • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 150 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 108 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42840XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
    • Grupo de productosShelfs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)29
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia