Publique sus productos
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla zero con vaciador automático
    Especificaciones
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45001820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)221
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)178
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures