Publique sus productos
AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 200 zero w/o rod chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador monomando de lavabo 200 con manecilla zero para lavabo y vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 45003000 Chrome - 45003020 Polished Chrome - 45003130 Polished Bronze - 45003140 Brushed Bronze - 45003250 Brushed Gold Optic - 45003260 Brushed Chrome - 45003300 Polished Red Gold - 45003310 Brushed Red Gold - 45003330 Polished Black Chrome - 45003340 Brushed Black Chrome - 45003800 Stainless Steel Optic - 45003820 Brushed Nickel - 45003830 Polished Nickel - 45003930 Polished Brass - 45003950 Brushed Brass - 45003990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 198 mm • spout height: 199 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45003000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)311
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)236
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia