Publique sus productos
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador monomando de lavabo 260 con manecilla zero y vaciador
    Especificaciones
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45004820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)371
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)236
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures