Publique sus productos
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

Traducido por Google,
AXOR MyEdition Mezclador monomando de lavabo 230 para lavabos con vaciador Push-Open
Especificaciones
  • Surfaces: - 47020671 Matt Black/Black Glass - 47020001 Chrome/Mirror Glass - 47020351 Satin Black/Black Glass - 47020361 Satin Black / Brushed Bronze - 47020601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
Especificaciones técnicas
  • Referencia47020USA
  • Familia de productoAXOR MyEdition
  • Grupo de productosBasin mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)304
  • Ancho (mm)82
  • Profundidad (mm)245
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos