Publique sus productos
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador de lavabo Select 110 con vaciador
    Especificaciones
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45012820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)223
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)161
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.895
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures