Publique sus productos
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla zero sin vaciador
    Especificaciones
    • · projection 260 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45037820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1242
    • Ancho (mm)124
    • Profundidad (mm)337
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures