Publique sus productos
AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820
AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820
    AXOR

    AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set 45210820

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador de bidé Select con vaciador automático
    Especificaciones
    • · consists of: Bidet mixer, waste set · projection 124 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45210820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBidet mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)192
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures