Publique sus productos
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
AXOR

AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA

Traducido por Google,
AXOR Conjunto básico para termostato para instalación vista/ empotrada para 3 funciones
Especificaciones
  • Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
Especificaciones técnicas
  • Referencia45443181
  • Familia de productoAXOR
  • Grupo de productosConcealed Basic set bath/shower mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)66
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)91
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-27 31 29 11
  • Título OmniClass Manual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos