Publique sus productos
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
    AXOR

    AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome

    Traducido por Google,
    AXOR One Módulo termostático de empotrar para 2 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 45712700 Matt White - 45712000 Chrome - 45712670 Matt Black - 45712340 Brushed Black Chrome - 45712020 Polished Chrome - 45712130 Polished Bronze - 45712140 Brushed Bronze - 45712250 Brushed Gold Optic - 45712260 Brushed Chrome - 45712300 Polished Red Gold - 45712310 Brushed Red Gold - 45712330 Polished Black Chrome - 45712800 Stainless Steel Optic - 45712820 Brushed Nickel - 45712830 Polished Nickel - 45712930 Polished Brass - 45712950 Brushed Brass - 45712990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions and 1 additional outlet • Eco-Function: flow rate regulation via lever handle • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • simultaneous use of several outlets • flow rate per outlet: 24 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45712000
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)67
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia