Publique sus productos
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions

    Traducido por Google,
    AXOR One Módulo termostático de empotrar para 2 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 45712001 Chrome

      - 45712251 Brushed Gold Optic

      - 45712341 Brushed Black Chrome

      - 45712671 Matt Black

      - 45712701 Matt White

      - 45712821 Brushed Nickel

      - 45712951 Brushed Brass

      Specification:

      • 2 functions and 1 additional outlet

      • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions, ceramic valves 90°

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large

    Especificaciones técnicas
    • Referencia45712USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)271
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)67
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos