Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/e37e18a2-478e-4391-83bc-0d23347cf6fe
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
Traducido por Google,
Ver original
AXOR One Válvula de cierre/desviación Trio
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 45772701 Matt White - 45772001 Chrome - 45772671 Matt Black - 45772341 Brushed Black Chrome - 45772251 Brushed Gold Optic - 45772821 Brushed Nickel Specification:
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
45772USA
Familia de producto
AXOR One
Grupo de productos
Manual shut-off & diverter valves
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Altura (mm)
121
Ancho (mm)
121
Profundidad (mm)
40
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--45772701
Descripción técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--45772001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
552
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
ETIM Code
EC011344
ETIM Name
Shut-off valve for sanitary devices
Nombre UNSPSC
Valve parts or accessories
Código UNSPSC
40141616
Código Uniclass 2015
Pr_65_54
Descripción Uniclass 2015
Valve products
CSI MasterFormat 2014 Code
33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Título
Water Utility Distribution Valves
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D20
CSI UniFormat II Título
PLUMBING
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
Descargar
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
Descargar
AXOR
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
Descargar
AXOR
AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
Descargar
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
Descargar
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar