Publique sus productos
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
AXOR

AXOR Edge bas.m.190 USA chr

Traducido por Google,
AXOR Edge Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador Push-Open
Especificaciones
  • Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
Especificaciones técnicas
  • Referencia46020001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de productosBasin mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)127
  • Profundidad (mm)224
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)4.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos