Publique sus productos
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr

    Traducido por Google,
    AXOR Edge Mezclador de lavabo de 3 orificios 130 con vaciador push-open - corte de diamante
    Especificaciones
    • Surfaces: - 46051007 Chrome - 46051137 Polished Bronze - 46051307 Polished Red Gold - 46051337 Polished Black Chrome - 46051997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia46051007
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China