Publique sus productos
AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch
AXOR

AXOR Edge exp th bm struc3o USA ch

Traducido por Google,
AXOR Edge Termostato para instalación vista/empotrada para 3 funciones - corte diamante
Especificaciones
  • Surfaces: - 46141001 Chrome - 46141131 Polished Bronze - 46141301 Polished Red Gold - 46141331 Polished Black Chrome - 46141991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
Especificaciones técnicas
  • Referencia46141001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de productosShower thermostat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3
  • Ancho (mm)17.13
  • Profundidad (mm)5.38
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)10.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures