Número de Artículo: | 46431000 |
---|---|
Fabricante: | AXOR |
Familia del producto: | AXOR Edge |
Grupo del producto: | Bath mixers |
Fecha de publicación: | 2019-04-01 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
---|---|
Instalación URL: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 4059625149225 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/axor/product/46431000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | Chrome |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Peso Neto (kg): | 7.427 |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Grifos y llaves de baño |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
nombre UNSPSC: | Sanitary ware |
código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Descripción: | Bath taps |
NBS Reference Código: | 31-75 |
NBS Reference Descripción: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Número OmniClass: | 23-31 11 00 |
Título OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nombre | Valor |
---|---|
Lever | single lever bath mixer |
Material | chrome |
Plumbing Fixture Type | 3-hole rim mounted single lever bath mixer - diamond cut |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®