Publique sus productos
AXOR Edge bath mix.freest.diamond cut chr.
AXOR Edge bath mix.freest.diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge bath mix.freest.diamond cut chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Edge Mezclador monomando de bañera de pie - talla diamante
    Especificaciones
    • Surfaces: - 46441020 Polished Chrome - 46441830 Polished Nickel - 46441930 Polished Brass - 46441000 Chrome - 46441130 Polished Bronze - 46441300 Polished Red Gold - 46441330 Polished Black Chrome - 46441990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia46441000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)920
    • Ancho (mm)179
    • Profundidad (mm)338
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia