Publique sus productos
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
    AXOR

    AXOR Edge therm conc4o struc CN ch

    Traducido por Google,
    AXOR Edge Módulo termostático Select 610/100 para instalación empotrada para 4 funciones - corte diamante
    Especificaciones
    • Surfaces: - 46721007 Chrome - 46721137 Polished Bronze - 46721307 Polished Red Gold - 46721337 Polished Black Chrome - 46721997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 4 functions • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Especificaciones técnicas
    • Referencia46721007
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China