Publique sus productos
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Edge Válvula de cierre para instalación empotrada - corte de diamante
    Especificaciones
    • Surfaces: - 46771020 Polished Chrome - 46771830 Polished Nickel - 46771930 Polished Brass - 46771000 Chrome - 46771130 Polished Bronze - 46771300 Polished Red Gold - 46771330 Polished Black Chrome - 46771990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • 1 function
    Especificaciones técnicas
    • Referencia46771000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de productosShut-off valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)855
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia