Publique sus productos
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set

    Traducido por Google,
    AXOR MyEdition Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador Push-Open
    Especificaciones
    • Surfaces: - 47040000 Chrome/Mirror Glass - 47040600 Chrome/Black Glass - 47040670 Matt Black/Black Glass - 47040350 Satin Black/Black Glass - 47040360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • projection: 196 mm • spout height: 1158 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia47040XXX
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1238
    • Ancho (mm)124
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)17.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures