Publique sus productos
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
    AXOR

    48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador de lavabo Select 260 para lavabos sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48030701 Matt White

      - 48030001 Chrome

      - 48030671 Matt Black

      - 48030141 Brushed Bronze

      - 48030341 Brushed Black Chrome

      - 48030251 Brushed Gold Optic

      - 48030821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48030USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.82
    • Ancho (pulgadas)3.23
    • Profundidad (pulgadas)7.87
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets