Publique sus productos
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome

    Traducido por Google,
    AXOR MyEdition Mezclador monomando de lavabo empotrado de pared con caño 221 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 47060000 Chrome/Mirror Glass - 47060600 Chrome/Black Glass - 47060670 Matt Black/Black Glass - 47060350 Satin Black/Black Glass - 47060360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, plate, waste set • projection: 221 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia47060000
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia