Publique sus productos
AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm without plate 2 ticks

    Traducido por Google,
    AXOR MyEdition Mezclador monomando de lavabo empotrado de pared con caño 221 mm sin placa 2 ticks
    Especificaciones
    • Surfaces: - 47065679 Matt Black - 47065009 Chrome - 47065359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia47065SGP
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Singapur