Publique sus productos
AXOR MyEdition Bath spout
AXOR MyEdition Bath spout
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout

    Traducido por Google,
    AXOR MyEdition Caño de bañera
    Especificaciones
    • Surfaces: - 47410007 Chrome/Mirror Glass - 47410357 Satin Black/Black Glass - 47410367 Satin Black / Brushed Bronze - 47410607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: bath spout, plate • projection: 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    Especificaciones técnicas
    • Referencia47410CHN
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China